Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9F42302 Schneider Electric

M9F42302

E-nummer: 2113139

Green premium brand logo
Bild av M9F42302 Schneider Electric
M9F42302
E-nummer: 2113139
Green premium brand logo

Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481170019
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60BP
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3
    [In] märkström
    2 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    typ av nät
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC
    6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 440 V AC
    10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC
    20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC
    14 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC
    10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 480Y/277 V AC
    14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 240 V AC
    10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 480Y/277 V AC
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    produktcertifieringar
    IEC
    CCC
    CSA
    UL
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    240 V AC 50/60 Hz
    415 v AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    8.5 x In +/- 20% AC
    [ICS] servicebrytförmåga
    4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC
    15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
    4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC
    15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    6
    höjd
    103 mm
    bredd
    54 mm
    djup
    72 mm
    färg
    Grey
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - solid
    Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel med hylsa
    Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2,5 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Utan
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    omgivningstemperatur vid drift
    −30…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    372 g
    Förpackning 1 höjd
    5,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    10,3 cm
    Förpackning 2 vikt
    1,547 kg
    Förpackning 3 vikt
    14,41 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska6
    • engelska10
    • franska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.6)
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2020-10-27
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 61.4 KB
    Datum 2017-04-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2018-03-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 61.4 KB
    Datum 2017-04-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174.8 KB
    Datum 2017-03-30
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 194.1 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F42302 : Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 98.6 KB
    Datum 2017-10-11
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F42302 : Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F42302 : Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 2 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.