Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9F53335 Schneider Electric

M9F53335

E-nummer: 2113340

Green premium brand logo
Bild av M9F53335 Schneider Electric
M9F53335
E-nummer: 2113340
Green premium brand logo

Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481171498
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60BPR
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3
    [In] märkström
    35 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    typ av nät
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    D
    brytförmåga
    6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC
    6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 440 V AC
    10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC
    20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC
    14 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 240 V AC
    10 kA luft överensstämmer med UL 489 vid 480Y/277 V AC
    14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 240 V AC
    10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 5 vid 480Y/277 V AC
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    produktcertifieringar
    IEC
    CCC
    CSA
    UL
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    240 V AC 50/60 Hz
    415 v AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    12 x In +/- 20% AC
    [ICS] servicebrytförmåga
    4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC
    15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
    4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC
    15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    6
    höjd
    127 mm
    bredd
    54 mm
    djup
    72 mm
    färg
    Grey
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    anslutningar - plintar
    Ring terminal (top or bottom)
    åtdragningsmoment
    2 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Utan
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    omgivningstemperatur vid drift
    −30…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    451 g
    Förpackning 1 höjd
    5,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    12,7 cm
    Förpackning 2 vikt
    1,879 kg
    Förpackning 3 vikt
    15,519 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska4
    • engelska8
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.6)
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2020-10-27
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    C60BPR UL489 3P (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2016-06-01
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2018-03-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 61.4 KB
    Datum 2017-04-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174.8 KB
    Datum 2017-03-30
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 194.1 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F53335 : Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 98.6 KB
    Datum 2017-10-11
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F53335 : M9F53335_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    M9F53335_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    M9F53335_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F53335 : Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 35 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.