Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9U21120 Schneider Electric

M9U21120

E-nummer: 2113637

Bild av M9U21120 Schneider Electric
M9U21120
E-nummer: 2113637

Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 250 V DC - 10 kA

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480741661
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60H-DC
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60H-DC
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    1P
    antal skyddade poler
    1
    [In] märkström
    20 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    typ av nät
    DC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 220 V DC
    6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 250 V DC
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 110 V DC
    5 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 12...250 V DC
    10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 220 V DC
    6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 250 V DC
    20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 110 V DC
    användnings kategori
    Kategori A överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    produktcertifieringar
    IEC
    CCC
    UR
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    250 V DC
    110 V DC
    220 V DC
    magnetisk utlösningsnivå
    7...10 x In DC
    [ICS] servicebrytförmåga
    7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
    4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 110 V DC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 220 V DC
    4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 250 V DC
    15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 110 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V DC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    2
    höjd
    81 mm
    bredd
    18 mm
    djup
    73 mm
    produktens vikt
    0,128 kg
    färg
    Grå
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    3000 cycles 250 V L/R = 2 ms DC
    6000 cycles 250 V DC
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - stelsträngat
    Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexibel
    Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexibel med hylsa
    Tunnelplint (topp eller botten) - 2 kabel (kablar) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - stelsträngat
    Tunnelplint (topp eller botten) - 2 kabel (kablar) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
    Tunnelplint (topp eller botten) - 2 kabel (kablar) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel med hylsa
    Tunnelplint (topp eller botten) - 3 kabel (kablar) 1 mm² (AWG 18) - flexibelt strängat
    kabelns skallängd
    14 mm for top or bottom connection
    åtdragningsmoment
    2,5 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Utan
    Miljö
    värmeavledning
    3 W vid 220 V - 20 A
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 överensstämmer med IEC 60068-2
    2 överensstämmer med GB 14048.2
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,114 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska3
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 02 : 2020-11-30)
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2020-10-27
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 647.4 KB
    Datum 2016-06-01
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 529.2 KB
    Datum 2016-08-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9U21120 : M9U21120_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    M9U21120_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-12-04
    Beskrivning
    M9U21120_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9U21120 : Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 250 V DC - 10 kA
    Beskrivning
    Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 250 V DC - 10 kA
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-12-04
    Beskrivning
    Multi 9 - C60H-DC - MCB - 1P - 20 A - C Curve - 250 V DC - 10 kA
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9U21120 : M9U21120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    M9U21120_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-12-04
    Beskrivning
    M9U21120_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.