Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla CT
Bild av METSECT5ME015 Schneider Electric

METSECT5ME015

Green premium brand logo
Bild av METSECT5ME015 Schneider Electric
METSECT5ME015
Green premium brand logo

Strömtransformator, tropikutf. DIN-skena, 22 mm Ø/skena 10x30, 150/5A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303431123476
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Powerlogic
    produktnamn
    CT
    typ av produkt eller komponent
    Strömtransformator
    sekundärström
    5 A
    noggrannhetsklass
    Klass 0,5 vid 1,5 VA
    Klass 1 vid 5,5 VA
    Klass 3 vid 6,5 VA
    [In] märkström
    150 A
    Teknisk data
    strömtransformatortyp
    Tropikutförande för skena och kabel
    strömtransformatorns omsättning
    150/5
    [Ith] termisk ström
    9 kA
    dynamisk stötström
    2.5 Ith
    maximum safety factor
    5
    Ue märkspänning
    < 720 V AC 50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    3 kV
    montagesätt
    Med skruv
    Clip-on
    Isolerad låsskruv
    montagefästen
    Monteringsplatta
    DIN-skena
    Skena
    bredd
    Utsida: 56 mm
    höjd
    Utsida: 84 mm
    inbyggnadsdjup
    Utsida: 42 mm
    diameter
    22 mm
    produktens vikt
    0,308 kg
    [Uimp] max stötspänning
    3 kV
    elektrisk isolationsklass
    B klass
    ytterdiameter kabel
    22 mm
    öppna grindar
    25.5 x 11.5
    30.5 x 10.5
    20.5 x 12.5
    tätning
    Utan
    Miljö
    standarder
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    produktcertifieringar
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Version 3.0)
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Version 3.0)
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ME type CTs 3D Model Simplified (Version 1.0)
    Datum 2013-10-01
    Storlek 534.5 KB
    Datum 2013-10-01
    Storlek 1.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for METSECT5ME015: current transformer tropicalised DIN mount 150 5 for cables d. 22 and bars 10x30 (Version 2.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ECDCT-V1a (Version 1.0)
    Datum 2016-05-06
    Storlek 656.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (Version 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /