Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla CT
Bild av METSECT5VF050 Schneider Electric

METSECT5VF050

Green premium brand logo
Bild av METSECT5VF050 Schneider Electric
METSECT5VF050
Green premium brand logo

Strömtransformator, tropikutförande, för skena 11x64/31x51 mm, 500/5A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3303431123582
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Powerlogic
    produktnamn
    CT
    typ av produkt eller komponent
    Strömtransformator
    sekundärström
    5 A
    noggrannhetsklass
    Klass 0,5 vid 2 VA
    Klass 1 vid 4 VA
    [In] märkström
    500 A
    Teknisk data
    strömtransformatortyp
    Tropikutförande för skena
    strömtransformatorns omsättning
    500/5
    [Ith] termisk ström
    30 kA
    dynamisk stötström
    2.5 Ith
    maximum safety factor
    5
    Ue märkspänning
    < 720 V AC 50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    3 kV
    montagesätt
    Med skruv
    Isolerad låsskruv
    montagefästen
    Monteringsplatta
    Skena
    bredd
    Utsida: 90 mm
    höjd
    Utsida: 130 mm
    Inre: 31 mm
    inbyggnadsdjup
    Utsida: 66 mm
    produktens vikt
    0,455 kg
    [Uimp] max stötspänning
    3 kV
    elektrisk isolationsklass
    B klass
    öppna grindar
    64 x 11
    51 x 31
    tätning
    Med
    Miljö
    standarder
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    produktcertifieringar
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…60 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Version 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Version 3.0)
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for METSECT5VF050: current transformer tropicalised 500 5 for bars 11x64 or 31x51 (Version 2.0)
    VF type CTs 3D Model Simplified (Version 1.0)
    Datum 2013-10-01
    Storlek 480.9 KB
    Datum 2013-10-01
    Storlek 1.4 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ECDCT-V1a (Version 1.0)
    Datum 2016-05-06
    Storlek 656.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (Version 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /