Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerLogic PM3000
Bild av METSEPM3250 Schneider Electric

METSEPM3250

E-nummer: 0981786

Green premium brand logo
Bild av METSEPM3250 Schneider Electric
METSEPM3250
E-nummer: 0981786
Green premium brand logo

Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480481604
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Powerlogic
    produktnamn
    PowerLogic PM3000
    enhetens korta namn
    PM3250
    typ av produkt eller komponent
    Energimätare
    Teknisk data
    elkvalitetsanalys
    Upp till den 15: e övertonen
    enhetsapplikation
    Multi-tariff
    Effektövervakning
    Underdebitering
    typ av mätning
    Aktiv och reaktiv effekt
    Skenbar effekt
    Ström
    Spänning
    Energi
    Effektfaktor
    Frekvens
    Total övertonshalt (I)
    Total övertonshalt THD i strömmen (I)
    supply voltage
    100...277 V AC 45...65 Hz
    173...480 V AC 45...65 Hz
    100...300 V DC
    nätverksfrekvens
    60 Hz
    50 Hz
    [In] märkström
    5 A
    1 A
    type of network
    1P + N
    3P
    3P + N
    effekt  förbrukning i VA
    5 VA
    displaytyp
    Bakgrundsupplyst LCD
    displayupplösning
    128 x 96 pixlar
    provtagningstakt
    32 prover/cykel
    mätström
    0,02…1,2 A
    0,05…6 A
    analog ingång
    ström 0...5 A
    ström 0...1 A
    mätspänning
    50…330 V AC 45...65 Hz direkt
    50…330 V AC 45...65 Hz fas till nolla
    80…570 V AC 45...65 Hz direkt
    80…570 V AC 45...65 Hz fas till fas
    570…999000 V AC 45...65 Hz med extern VT
    mätområde frekvens
    45…65 Hz
    antal ingångar
    0
    mätnoggrannhet
    0.3 % ström 0.5...6 A
    0.5 % ström 0.1...1.2 A
    0.3 % spänning 50...330 V
    0.3 % spänning 80...570 V
    noggrannhetsklass
    Klass 0.5S aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-22
    Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 62053-21
    Klass 2 reaktiv energi överensstämmer med IEC 62053-23
    Class C aktiv energi överensstämmer med EN 50470-3
    antal utgångar
    0
    visad information
    Tariff (4)
    Kommunikations protokoll
    Modbus vid 9.6...38.4 kbauds
    stöd för kommunikationsport
    RS485
    datainspelning
    Tidsstämpling
    Min/max av momentanvärde
    5 larm
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    standarder
    IEC 61557-12
    EN 50470-3
    EN 61010-1
    EN 50470-1
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    IEC 62052-11
    produktcertifieringar
    CE överensstämmer med EN 61010-1
    CULus överensstämmer med UL 61010-1
    UL
    bredd
    90 mm
    inbyggnadsdjup
    70 mm
    Höjd
    95 mm
    produktens vikt
    0,26 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Mottaglighet för elektromagnetiska fält nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    1.2/50 µs chockvåg immunitetstest nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Ledningsbundna (RF) strörningar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Magnetfält med nätfrekvens - testnivå: 0.5 mT överensstämmer med IEC 61000-4-8
    Ledningsbundna och strålande störningar klass B överensstämmer med EN 55022
    överspänningskategori
    III
    IP-kapslingsklass
    IP40 frontpanel: överensstämmer med IEC 60529
    IP20 kontakthus: överensstämmer med IEC 60529
    relativ fuktighet
    5…95 % vid 50 °C
    föroreningsgrad
    2
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    arbetshöjd över havet
    0...3000 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,400 kg
    Förpackning 1 höjd
    9,000 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,600 cm
    Förpackning 1 längd
    13,500 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk18
    • svenska5
    • engelska14
    • danska2
    • finska2
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska2
    • nederländska2
    • norska2
    • polska2
    • portugisiska2
    • ryska2
    • spanska2
    • tjeckiska2
    • tyska2
    • ungerska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Ta kontroll med Acti 9 - normprodukter och kapslingar (Version 5.0)
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Acti 9 är en serie normprodukter med flera unika funktioner som ger dig säkra, enkla och mer effektiva installationer. Med momenttillslag av kontakterna, temperaturkompensering för 50° C samt egenskaperna för kaskad/selektivitet med uppströms effektbrytare är denna serie av dvärgbrytare både innovativ och installationsvänlig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 14.7 MB
    Datum 2020-01-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.9 MB
    Datum 2019-12-18
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2016-09-28
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Din rail Power meter Modbus with memory (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 413.7 KB
    Datum 2012-02-27
    Filer i dokument
    Din rail Power meter Modbus with memory (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    2.5 MB
    dwg
    409.7 KB
    dwf
    41.6 KB
    wmf
    113 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2012-02-27
    Filer i dokument
    dxf
    2.5 MB
    dwg
    409.7 KB
    dwf
    41.6 KB
    wmf
    113 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 121.9 KB
    Datum 2019-01-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 427.5 KB
    Datum 2019-01-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 427.5 KB
    Datum 2016-08-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2019-11-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2019-11-20
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 430.1 KB
    Datum 2020-07-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 88.1 KB
    Datum 2019-07-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    METSEPM3250 : Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus
    Beskrivning
    Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-10
    Beskrivning
    Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 88.2 KB
    Datum 2012-05-10
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    METSEPM3250 : Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus
    Beskrivning
    Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-10
    Beskrivning
    Kombinationsinstrument PM3250, DIN-montage med Modbus
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 383.4 KB
    Datum 2017-11-30
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.