Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerLogic PM3000
Bild av METSEPM3255 Schneider Electric

METSEPM3255

E-nummer: 0981787

Green premium brand logo
Bild av METSEPM3255 Schneider Electric
METSEPM3255
E-nummer: 0981787
Green premium brand logo

Kombinationsinstrument, PowerLogic, PM3000 serien, PM3255, DIN-montage, 50-570VAC, 1A/5A, I/O och Modbus

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480481611
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Powerlogic
    produktnamn
    PowerLogic PM3000
    enhetens korta namn
    PM3255
    typ av produkt eller komponent
    Energimätare
    Teknisk data
    elkvalitetsanalys
    Upp till den 15: e övertonen
    enhetsapplikation
    Multi-tariff
    Effektövervakning
    Underdebitering
    typ av mätning
    Active and reactive power
    Apparent power
    Current
    Voltage
    Energy
    Power factor
    Frequency
    Total övertonshalt (I)
    Total övertonshalt THD i strömmen (I)
    supply voltage
    100...277 V AC 45...65 Hz
    173...480 V AC 45...65 Hz
    100...300 V DC
    nätverksfrekvens
    60 Hz
    50 Hz
    [In] märkström
    5 A
    1 A
    type of network
    3P
    3P + N
    1P + N
    effekt  förbrukning i VA
    5 VA
    displaytyp
    Bakgrundsupplyst LCD