Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Ventilställdon, MG900-SD, 900 N, omställbart modulerande 0-10 VDC/öka-minska, slaglängd 9 -30 mm, 24 VAC, IP54, fjäderåtergång, stänger nedåt

MG900-SD

EAN-kod: 7332552013331
RSK-nummer: 5364353
Valbar konfiguration vid drifttagning
Valbara styrsignaler: 0..10 Vdc, 2..10 Vdc, 0..5 Vdc, 2-6 Vdc, 5-10 Vdc, 6-10 Vdc
Lägesåterkoppling: 2...10 Vdc, 0..5 Vdc
Extra ändlägeskontakter tillgängliga som tillval
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
1
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Again
Återvinningspotential, i %
information_stroke
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
89
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja