Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av MH30703P02F2200 Schneider Electric

Visa alla Lexium 52 & Motors

Lexium 52 & Motors - MH30703P02F2200

Servomotorer

Bild av MH30703P02F2200 Schneider Electric
Visa alla Lexium 52 & Motors
Lexium 52 & Motors - MH30703P02F2200
Servomotorer

Servomotor MH3 070 3,1Nm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606485395487
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    sortimentets kompatibilitet
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    AC servo motors
    enhetens korta namn
    MH3
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    8000 rpm
    [Us] matningsspänning
    115...480 V
    antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    3.91 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    3.4 N.m at 115...480 V three phase
    kontinuerlig effekt
    1540 W
    startmomentsbegränsning
    10.2 N.m at 115...480 V three phase
    nominell utgångseffekt
    0.42 W at 115 V
    0.75 W at 230 V
    1.32 W at 400 V
    1.54 W at 480 V
    nominellt vridmoment
    3.18 N.m at 115 V
    2.96 N.m at 230 V
    2.53 N.m at 400 V
    2.26 N.m at 480 V
    nominell hastighet
    1250 rpm at 115 V
    2500 rpm at 230 V
    5000 rpm at 400 V
    6500 rpm at 480 V
    maximal ström Irms
    12.57 A
    axel ände
    Slät axel
    andra axeln
    Utan andra axeländen
    axel diameter
    14 mm
    axel längd
    30 mm
    IP-kapslingsklass
    IP65 (standard)
    enkodertyp
    Flervarvs SinCos Hiperface
    hastighetsåterkoppling upplösning
    128 perioder
    hållbroms
    Med
    hållmoment
    3 N.m
    monteringsstöd
    Internationell standard fläns
    flänsstorlek på motor
    70 mm
    elektrisk anslutning
    Rotatable right-angled connectors
    momentkonstant
    0.87 N.m/A vid 120 °C
    emf konstant
    55 V/krpm
    antal motor poler
    10
    rotortröghet
    1.78 kg.cm²
    statorns resistans
    2.65 Ohm
    statorns induktans
    8.64 mH
    elektrisk tidskonstant stator
    3.2 ms
    maximala radiella kraften Fr
    400 N vid 6000 rpm
    430 N vid 5000 rpm
    460 N vid 4000 rpm
    510 N vid 3000 rpm
    580 N vid 2000 rpm
    730 N vid 1000 rpm
    bromskraft
    7 W
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    225 mm
    centrering kragdiameter
    60 mm
    centrering kragdjup
    2.5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    5.5 mm
    monteringshålets diameter
    82 mm
    produktens vikt
    4 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-02-21
    Storlek 2.5 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-31
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-31
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.