Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN630919 Schneider Electric

MTN630919

E-nummer: 1759447

Bild av MTN630919 Schneider Electric
MTN630919
E-nummer: 1759447

Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485099804
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Närvarodetektor
    busstyp
    KNX
    färg
    Polarvit
    färgkod
    RAL 9010
    Teknisk data
    antal kanaler
    6
    skyddstyp
    Underkrypsskydd
    typ av inställning
    Ljusinställning
    arbetscykel
    15300 minuter
    tidsfördröjningsområde
    0...1 s (inkoppling)
    rörelsedetekteringsområde
    14 m
    horisontell detekteringsvinkel
    0…360 °
    apparatmontering
    Infälld
    montagehöjd
    2,5 m
    Miljö
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    193 g
    Förpackning 1 höjd
    18 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    14,2 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    6
    Förpackning 2 vikt
    1,66 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska8
    • engelska9
    • finska1
    • franska2
    • italienska1
    • norska1
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    Närvaro- och rörelsedetektorer (Version 1.0)
    Beskrivning
    Ta steget mot ökad energieffektivitet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.1 MB
    Datum 2013-10-11
    Beskrivning
    Ta steget mot ökad energieffektivitet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 788.2 KB
    Datum 2009-11-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 269.5 KB
    Datum 2008-08-06
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 61.2 MB
    Datum 2019-12-04
    Filer i dokument
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX Närvarodetektorer (Version 1.0)
    Beskrivning
    Närvarodetektorer hjälper din kund att mer effektivt hantera och automatisera belysning, värme, luftkonditionering och ventilation för bättre luftkvalité, energieffektivitet och komfort. Faktum är att närvarodetektorer spelar en central roll i dagens byggnader.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2019-05-03
    Beskrivning
    Närvarodetektorer hjälper din kund att mer effektivt hantera och automatisera belysning, värme, luftkonditionering och ventilation för bättre luftkvalité, energieffektivitet och komfort. Faktum är att närvarodetektorer spelar en central roll i dagens byggnader.
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 102.9 KB
    Datum 2008-11-03
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 196.9 KB
    Datum 2016-04-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN630919 : Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    Beskrivning
    Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 831.3 KB
    Datum 2013-05-24
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 288.9 KB
    Datum 2013-05-24
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN630919 : Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    Beskrivning
    Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN630919 : Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    Beskrivning
    Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Närvarodetektor KNX Argus 360° med dagsljusreglering och IR vit
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2008-08-07
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 93.5 KB
    Datum 2010-03-17
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 9.1 MB
    Datum 2011-03-23
    prp.document.label.format zip
    Storlek 990.1 KB
    Datum 2011-03-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.