Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN632519 Schneider Electric

MTN632519

E-nummer: 1759430

Bild av MTN632519 Schneider Electric
MTN632519
E-nummer: 1759430

Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485104881
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Rörelsesensor
    busstyp
    KNX
    färg
    Polarvit
    färgkod
    RAL 9010
    Teknisk data
    antal kanaler
    5
    20
    skyddstyp
    Underkrypsskydd
    typ av inställning
    Ljusinställning
    arbetscykel
    9144 minuter
    tidsfördröjningsområde
    0...1 s (switch-on)
    avkänningsyta
    Lateral: 16 m
    rörelsedetekteringsområde
    24 m
    horisontell detekteringsvinkel
    0…220 °
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montagehöjd
    2,5 m
    Miljö
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    372 g
    Förpackning 1 höjd
    10 cm
    Förpackning 1 bredd
    14,2 cm
    Förpackning 1 längd
    18 cm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska7
    • engelska10
    • danska1
    • finska1
    • franska3
    • italienska1
    • norska1
    • ryska1
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    Närvaro- och rörelsedetektorer (Version 1.0)
    Beskrivning
    Ta steget mot ökad energieffektivitet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.1 MB
    Datum 2013-10-11
    Beskrivning
    Ta steget mot ökad energieffektivitet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2009-11-18
    KNX ARGUS 220 (Version 0)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2008-08-06
    Beskrivning
    None
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 70.4 KB
    Datum 2009-06-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 70.4 KB
    Datum 2009-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 212.8 KB
    Datum 2019-11-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN632519 : Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    Beskrivning
    Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ARGUS 220 Advanced (Version 2.0)
    Beskrivning
    ARGUS 220 Advanced
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 266.1 KB
    Datum 2012-05-11
    Beskrivning
    ARGUS 220 Advanced
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ARGUS - PIR 220 advanced, polar white - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.4 KB
    Datum 2012-05-15
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN632519 : Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    Beskrivning
    Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN632519 : Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    Beskrivning
    Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Rörelsedetektor KNX Argus 220° utanpåliggande väggmontage IP55 vit
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX- ARGUS 220 Movement Detector-ETS Software Description (EN) (Version 0)
    Beskrivning
    ETS Application description
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2008-08-07
    Beskrivning
    ETS Application description
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX ARGUS 220, polar white-Technical leaflet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Technical leaflet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 97.6 KB
    Datum 2010-03-17
    Beskrivning
    Technical leaflet
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 736.7 KB
    Datum 2011-03-23
    prp.document.label.format zip
    Storlek 6.6 MB
    Datum 2011-03-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.