Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN647395 Schneider Electric

MTN647395

E-nummer: 1758760

Green premium brand logo
Bild av MTN647395 Schneider Electric
MTN647395
E-nummer: 1758760
Green premium brand logo

Brytaktor 2x230/16A med strömdetektering och handmanövrering, DIN-montage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485100050
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Brytaktor
    driftläge
    Manuell
    busstyp
    KNX
    tilläggsinformation modular enhet
    Anslutningsbar med olika faser
    antal kontakter
    2
    Teknisk data
    tillgänglig funktion
    Strömdetektering
    totalt antal 18 mm moduler
    2,5
    montagefästen
    DIN-skena
    Ue märkspänning
    100...240 V
    nätverksfrekvens
    50...60 Hz
    [In] märkström
    0,1…16 A
    typ av last
    Glödlampor: <= 3600 W, 230 V AC
    Halogenlampor: <= 2500 W, 230 V AC
    Glödlampor: <= 1600 W, 100 V AC
    Glödlampor: <= 3840 W, 240 V AC
    Halogenlampor: <= 1086 W, 100 V AC
    Halogenlampor: <= 2608 W, 240 V AC
    Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 1086 VA, 100 V AC
    Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2500 VA, 230 V AC
    Parallellkompenserat kompaktlysrör: <= 2608 VA, 240 V AC
    Kapacitiv: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
    Motor: <= 434 W, 100 V AC
    Motor: <= 1000 W, 230 V AC
    Motor: <= 1043 W, 240 V AC
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    223 g
    Förpackning 1 höjd
    6,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,3 cm
    Förpackning 1 längd
    9,6 cm
    Förpackning 2 vikt
    7,25 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska7
    • engelska10
    • danska2
    • finska2
    • franska2
    • italienska2
    • norska2
    • ryska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2009-11-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 307.4 KB
    Datum 2009-10-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN647395_CAD_2013_32 (Version 1.1)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2 MB
    Datum 2013-08-12
    Filer i dokument
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 86.3 KB
    Datum 2009-08-30
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.8 KB
    Datum 2016-08-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN647395 : MTN647395_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN647395_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN647395_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Switch Actuators - End of life manual (Version 1.0)
    Beskrivning
    End of life manual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 703.3 KB
    Datum 2012-04-02
    Beskrivning
    End of life manual
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Switch Actuators - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.5 KB
    Datum 2012-04-02
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN647395 : MTN647395_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN647395_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN647395_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN647395 : MTN647395_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN647395_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN647395_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2010-12-16
    Beskrivning
    ETS Application description
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 130.3 KB
    Datum 2010-03-17
    Beskrivning
    Product datasheet
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 837.7 KB
    Datum 2011-03-23
    prp.document.label.format zip
    Storlek 8.5 MB
    Datum 2011-03-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.