Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN649310 Schneider Electric

MTN649310

E-nummer: 1758669

Green premium brand logo
Bild av MTN649310 Schneider Electric
MTN649310
E-nummer: 1758669
Green premium brand logo

Dimmeraktor KNX universell 1x1000W monteras på DIN-skena

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485100098
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Dimmeraktor
    driftläge
    KNX bussystem
    Manuell
    busstyp
    KNX
    Teknisk data
    total number of 18 mm modules
    4
    montagefästen
    DIN-skena
    Ue märkspänning
    110...230 V
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    antal utgångar
    1
    lokal indikering
    LED
    typ av last
    Glödlampor: 30...1000 W vid 230 V 50 Hz AC
    Glödlampor: 30...850 W vid 230 V 60 Hz AC
    Glödlampor: 14...480 W vid 110 V 50 Hz AC
    Glödlampor: 14...400 W vid 110 V 60 Hz AC
    Induktiv: 50...1000 W vid 230 V 50 Hz AC
    Induktiv: 50...850 W vid 230 V 60 Hz AC
    Induktiv: 24...480 W vid 110 V 50 Hz AC
    Induktiv: 24...400 W vid 110 V 60 Hz AC
    Kapacitiv: 50...1000 W vid 230 V 50 Hz AC
    Kapacitiv: 50...850 W vid 230 V 60 Hz AC
    Kapacitiv: 24...480 W vid 110 V 50 Hz AC
    Kapacitiv: 24...400 W vid 110 V 60 Hz AC
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    285 g
    Förpackning 2 vikt
    3,34 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska7
    • engelska11
    • danska2
    • finska2
    • franska3
    • italienska2
    • norska2
    • ryska2
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 499 KB
    Datum 2009-11-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 354.8 KB
    Datum 2008-08-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 814.7 KB
    Datum 2013-08-12
    Filer i dokument
    dwg
    43.6 KB
    dxf
    266.7 KB
    dwg
    65.4 KB
    dxf
    382.1 KB
    dwg
    9.3 KB
    dxf
    47.7 KB
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 510.9 KB
    Datum 2013-06-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 123.2 KB
    Datum 2008-11-19
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 218.6 KB
    Datum 2016-04-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN649310 : MTN649310_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN649310_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN649310_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Dimming actuators - End of life manual (Version 2.0)
    Beskrivning
    End of life manual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.3 KB
    Datum 2018-10-21
    Beskrivning
    End of life manual
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Universal dimming actuator - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2009-09-04
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN649310 : Dimmeraktor KNX universell 1x1000W monteras på DIN-skena
    Beskrivning
    Dimmeraktor KNX universell 1x1000W monteras på DIN-skena
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Dimmeraktor KNX universell 1x1000W monteras på DIN-skena
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN649310 : MTN649310_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN649310_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN649310_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal dimming actuator REG-K (Version 0)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2008-08-07
    Beskrivning
    None
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 97 KB
    Datum 2010-03-17
    Beskrivning
    Technical leaflet
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 149 KB
    Datum 2011-03-23
    prp.document.label.format zip
    Storlek 754.4 KB
    Datum 2011-03-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.