Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN649912 Schneider Electric

MTN649912

E-nummer: 1758781

Green premium brand logo
Bild av MTN649912 Schneider Electric
MTN649912
E-nummer: 1758781
Green premium brand logo

Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485012025
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Bryt-/jalusiaktor
    driftläge
    KNX bussystem
    Manuell
    busstyp
    KNX
    Teknisk data
    total number of 18 mm modules
    12
    montagefästen
    DIN-skena
    Ue märkspänning
    100...240 V AC 50...60 Hz
    [In] märkström
    10 A
    antal utgångar
    12
    typ av last
    Motor: 434 W, 100 V AC
    Motor: 1000 W, 230 V AC
    Motor: 1043 W, 240 V AC
    Incandescent lamps: <= 869 W, 100 V AC
    Incandescent lamps: <= 2000 W, 230 V AC
    Incandescent lamps: <= 2086 W, 240 V AC
    Halogen lamps: <= 739 W, 100 V AC
    Halogen lamps: <= 1700 W, 230 V AC
    Halogen lamps: <= 1773 W, 240 V AC
    Parallel compensated fluorescent lamp: <= 434 VA, 100 V AC
    Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1000 VA, 230 V AC
    Parallel compensated fluorescent lamp: <= 1043 VA, 240 V AC
    Capacitive: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
    lokal indikering
    LED
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,01 kg
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    12,4 cm
    Förpackning 1 längd
    27,8 cm
    Förpackning 2 vikt
    6,33 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska7
    • engelska10
    • danska2
    • finska2
    • franska3
    • italienska2
    • norska2
    • ryska2
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.3 KB
    Datum 2009-11-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 650.6 KB
    Datum 2008-08-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2013-08-12
    Filer i dokument
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 138.3 KB
    Datum 2008-03-17
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 184.3 KB
    Datum 2016-08-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN649912 : Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    Beskrivning
    Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Switch Actuators - End of life manual (Version 1.0)
    Beskrivning
    End of life manual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 703.3 KB
    Datum 2012-04-02
    Beskrivning
    End of life manual
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Switch Actuators - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.5 KB
    Datum 2012-04-02
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN649912 : Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    Beskrivning
    Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN649912 : Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    Beskrivning
    Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Jalusi-/ brytaktor 12x/24x/10A, med handmanövrering, DIN-montage
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2012-11-16
    Beskrivning
    ETS Application description
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 159.9 KB
    Datum 2010-03-17
    Beskrivning
    Technical leaflet
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 831.5 KB
    Datum 2012-11-14
    prp.document.label.format zip
    Storlek 5.8 MB
    Datum 2012-11-14
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.