Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN682291 Schneider Electric

MTN682291

E-nummer: 1759203

Green premium brand logo
Bild av MTN682291 Schneider Electric
MTN682291
E-nummer: 1759203
Green premium brand logo

Analogaktor 4-kanaler grundenhet, DIN-montage

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485100234
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Analog aktormodul
    busstyp
    KNX
    Teknisk data
    total number of 18 mm modules
    4
    montagefästen
    DIN-skena
    utgångsström
    0...20 mA
    utgångsspänning
    0...10 V
    antal utgångar
    4
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    269 g
    Förpackning 2 vikt
    3,1 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska7
    • engelska10
    • danska2
    • finska2
    • franska3
    • italienska2
    • norska2
    • ryska2
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 521.4 KB
    Datum 2009-11-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.2 KB
    Datum 2008-08-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 866.2 KB
    Datum 2013-08-12
    Filer i dokument
    dwg
    44.7 KB
    dxf
    297.6 KB
    dxf
    45.9 KB
    dwg
    9.2 KB
    dwg
    67.4 KB
    dxf
    401.4 KB
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 137.1 KB
    Datum 2008-03-17
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.9 KB
    Datum 2016-04-20
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN682291 : MTN682291_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN682291_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN682291_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - In- and Output Modules - End of life manual (Version 2.0)
    Beskrivning
    End of life manual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 109.4 KB
    Datum 2018-10-21
    Beskrivning
    End of life manual
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - In- and Output Modules - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 181.5 KB
    Datum 2014-03-01
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN682291 : MTN682291_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN682291_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN682291_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN682291 : MTN682291_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    MTN682291_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    MTN682291_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Analogue actuator REG-K/4-gang (Version 0)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 707.2 KB
    Datum 2008-08-07
    Beskrivning
    None
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX Analogue actuator REG-K/4-gang , light grey-Technical leaflet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Technical leaflet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 91.8 KB
    Datum 2010-03-17
    Beskrivning
    Technical leaflet
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1 MB
    Datum 2011-03-23
    prp.document.label.format zip
    Storlek 95 KB
    Datum 2011-03-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.