Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   KNX
Bild av MTN6921-0001 Schneider Electric

MTN6921-0001

E-nummer: 1758837

Green premium brand logo
Bild av MTN6921-0001 Schneider Electric
MTN6921-0001
E-nummer: 1758837
Green premium brand logo

Ställmotor med status LED och 2 binäringångar

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480370076
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    KNX
    typ av produkt eller komponent
    Ställdon
    busstyp
    KNX
    rated input
    Signal voltage (SELV): 2 x binary
    Teknisk data
    matning
    Spänningsmatning via buss
    Ue märkspänning
    24 V
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP21
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    335 g
    Förpackning 2 vikt
    3,76 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska5
    • engelska8
    • franska1
    • italienska1
    • ryska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.9 MB
    Datum 2019-09-11
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.1 KB
    Datum 2011-03-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267 KB
    Datum 2011-03-23
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    eConfigure KNX Lite - Lösningar för smart fastighetsautomation (Version 2.0)
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-18
    Beskrivning
    Professionella och effektiva lösningar, från planering till installation och idrifttagning.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-09-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 180.7 KB
    Datum 2016-06-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN6921-0001 : Ställmotor med status LED och 2 binäringångar
    Beskrivning
    Ställmotor med status LED och 2 binäringångar
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Ställmotor med status LED och 2 binäringångar
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 299.2 KB
    Datum 2014-03-31
    Beskrivning
    End of life manual
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX - Valve Drive with Status LED and 2 Inputs - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 334.8 KB
    Datum 2014-03-31
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MTN6921-0001 : Ställmotor med status LED och 2 binäringångar
    Beskrivning
    Ställmotor med status LED och 2 binäringångar
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Ställmotor med status LED och 2 binäringångar
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX- Valve Drive with status LED and 2 inputs-ETS Software Description (EN) (Version 1)
    Beskrivning
    ETS Application description
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 538.8 KB
    Datum 2016-08-23
    Beskrivning
    ETS Application description
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KNX valve drive with status LED and 2 inputs-Technical leaflet (Version 1.0)
    Beskrivning
    Technical leaflet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 70.2 KB
    Datum 2011-03-23
    Beskrivning
    Technical leaflet
  • Visa mer
    Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska2
    • engelska2
    • danska2
    • franska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • spanska2
    • tyska2
    Mjukvara - ETS
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 58.8 KB
    Datum 2016-07-04
    prp.document.label.format zip
    Storlek 44.2 KB
    Datum 2016-07-04
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.