Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerPact Multistandard
Bild av NHGF36150U31XTW Schneider Electric

NHGF36150U31XTW

Green premium brand logo
Bild av NHGF36150U31XTW Schneider Electric
NHGF36150U31XTW
Green premium brand logo

PowerPact multistandard - H 150 A - 65 KA - Micrologic 3.0 utlösarblock

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0785901860044
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    PowerPact multistandard
    produktfamilj
    PowerPact
    produktnamn
    H-Frame
    enhetens korta namn
    H-ram
    typ av produkt eller komponent
    Effektbrytare
    enhetsapplikation
    Distribution
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    Manövertyp
    Vippa
    montagesätt
    Enhet mmonterad
    montagefästen
    DIN-skena
    Infälld
    Bakplattan
    elektrisk anslutning
    Terminal nut linjesidan
    Terminal nut load side
    [In] märkström
    150 A vid 40 °C
    [Ui] isolationsspänning
    750 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    Ue märkspänning
    525 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 947-2
    600 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 489
    kapacitet för brytare
    HG
    lämplighet för isolation
    Yes
    koordinationstyp
    Kategori A
    mekanisk livslängd
    4000 cycles
    elektrisk livslängd
    4000 cycles
    anslutningsavstånd
    45 mm
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    positionsindikering
    Ja
    utlösarnamn
    Micrologic 3.0
    utlösarteknik
    Elektronisk
    utlösarenhetens skyddsfunktioner
    LI
    märkström utlösningsenhet
    150 A
    termisktminne
    20 mn
    displaytyp
    3 LEDs
    brytförmåga
    Icu: 65 kA vid 220/240 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    Icu: 35 kA vid 380/415 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    Icu: 35 kA vid 440/480 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    Icu: 18 kA vid 500/525 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    65 kA vid 240 V - AC överensstämmer med UL 489
    35 kA vid 480 V - AC överensstämmer med UL 489
    18 kA vid 600 V - AC överensstämmer med UL 489
    [ICS] servicebrytförmåga
    Ics: 65 kA vid 220/240 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    Ics: 35 kA vid 380/415 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    Ics: 35 kA vid 440/480 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    Ics: 18 kA vid 500/525 V - AC överensstämmer med IEC 947-2
    långtidsskydd inställning Ir
    9 justerbara inställningar
    långtidsskydd inställningsområde
    0.33...1 x In
    [tr] långtidsfördröjning inställningsområde
    2 s
    8 s
    1 s
    4 s
    0,5 s
    16 s
    momentant inställningsområde typ Ii
    9 justerbara inställningar
    momentant inställningsområde
    1.5...15 x In
    överspänningskategori
    II
    förberedd för hänglås
    Ej låsbar med hänglås
    höjd
    163 mm
    bredd
    104 mm
    djup
    86 mm
    standarder
    W-C-375B/GEN
    CSA C22.2 No 5
    Nema AB1
    NMX J-266
    UL 489
    IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    CE
    CCC
    produktens vikt
    2,2 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP40 conforming to IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    föroreningsgrad
    3 conforming to IEC 60947-1
    3 conforming to IEC 60664-1
    omgivningstemeperatur vid drift
    40 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,268 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PowerPacT Multistandard Circuit Breakers 15 - 600 A Catalog (Version 2.1)
    Beskrivning
    PowerPacT Multistandard Circuit Breakers 15 - 600 A catalog - The source files are under number : 553E
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 101.7 MB
    Datum 2015-11-26
    Beskrivning
    PowerPacT Multistandard Circuit Breakers 15 - 600 A catalog - The source files are under number : 553E
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NHGF36150U31XTW : NHGF36150U31XTW_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NHGF36150U31XTW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-26
    Beskrivning
    NHGF36150U31XTW_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NHGF36150U31XTW : PowerPact multistandard - H 150 A - 65 KA - Micrologic 3.0 utlösarblock
    Beskrivning
    PowerPact multistandard - H 150 A - 65 KA - Micrologic 3.0 utlösarblock
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-26
    Beskrivning
    PowerPact multistandard - H 150 A - 65 KA - Micrologic 3.0 utlösarblock
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NHGF36150U31XTW : NHGF36150U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NHGF36150U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-26
    Beskrivning
    NHGF36150U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.