Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av NSY17996 Schneider Electric

Visa alla ClimaSys CA

ClimaSys CA - NSY17996

Ventilation

Bild av NSY17996 Schneider Electric
Visa alla ClimaSys CA
ClimaSys CA - NSY17996
Ventilation

Utbl.Filter EMC för SA17990

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    2576826
  • EAN-kod
    3606480169410
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CA
    kompatibilitetsintervall
    ClimaSys CV EMC-fläkt
    produkt eller komponenttyp
    Ventilationsgaller
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör termisk hantering
    tillbehör / separat destination
    ClimaSys EMC ventilations system
    montering
    Klippt
    Med skruvar
    enhetskomposition
    1 x ventilationsgaller ( front )
    1 x metallram ( covering the plastic element )
    1 x metal grille ( attached to the frame )
    1 x packning ( between the perimeter of the grille and the enclosure )
    Teknisk data
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    färg
    Grå ( RAL 7035 ) ventilationsgaller
    dimensioner utstansning
    125 x 125 mm
    höjd
    Extern : 150 mm
    bredd
    Extern : 150 mm
    djup
    Extern: 31 mm
    IP-kapslingsklass
    IP54
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 7.1.3)
    Datum 2019-02-11
    Storlek 55.2 MB
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys CV EMC IP54 outlet grille - 61 m3/h (Version 1.1)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EMC FANS TECHNICAL INSTRUCTION (Version 0)
    Datum 2018-02-13
    Storlek 5.1 MB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys CV_PEP (Version 1.0)
    Datum 2017-09-21
    Storlek 159 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.