Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSY2SPI204 Schneider Electric

NSY2SPI204

Green premium brand logo
Bild av NSY2SPI204 Schneider Electric
NSY2SPI204
Green premium brand logo

Sidoväggar, fästs från insidan 2000x400

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485125619
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Sidogavel
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Kapslingens sidor
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    enhetskomposition
    Sidogavel 2
    Bag of accessories
    Tätande packning 1
    material
    Stål
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    montering
    Med fästelement - from the inside of enclosure placering
    höjd
    2000 mm Nominell:
    bredd
    400 mm Nominell:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    18,100 kg
    Förpackning 1 höjd
    50,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    382,000 mm
    Förpackning 1 längd
    1980,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSY2SPI204 : NSY2SPI204_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSY2SPI204_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    NSY2SPI204_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSY2SPI204 : NSY2SPI204_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSY2SPI204_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    NSY2SPI204_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSY2SPI204 : NSY2SPI204_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSY2SPI204_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    NSY2SPI204_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.