Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Spacial S3D
Bild av NSYAEDL2331S3D Schneider Electric

NSYAEDL2331S3D

Green premium brand logo
Bild av NSYAEDL2331S3D Schneider Electric
NSYAEDL2331S3D
Green premium brand logo

Låshandtag med nyckel 2331A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480168994
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Låsningstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Standardhandtag
    Application
    Multifunktion
    montagefästen
    Direkt montering på standardlås
    produktkompatibilitet
    S3D-kapslingar
    serie kompatibilitet
    Spacial S3D
    enhetskomposition
    1 cylindrisk hylsa
    2 nyckel
    1 handtag med nyckellås
    Teknisk data
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Standardhandtag: PA + TES
    Nyckellås: zamak + stål
    Cylindrisk hylsa: zamak + PA (polyamide)
    låstyp
    Nyckellås
    typ av nyckellås
    Cylinder
    nyckelnummer
    2331A
    produktens vikt
    0,051 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Datum 2015-12-22
    Storlek 391.5 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /