Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Spacial S3D
Bild av NSYAEDLMETS3D Schneider Electric

NSYAEDLMETS3D

E-nummer: 2545049

Green premium brand logo
Bild av NSYAEDLMETS3D Schneider Electric
NSYAEDLMETS3D
E-nummer: 2545049
Green premium brand logo

Låsbygel för S3D>500mm höjd ASSA

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485433233
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Metal cam kit
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Multifunktion
    material
    Förzinkat stål
    produktens vikt
    0,074 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Datum 2015-12-22
    Storlek 391.5 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /