Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa TBS
Bild av NSYAEDST820TB Schneider Electric

NSYAEDST820TB

E-nummer: 2579814

Green premium brand logo
Bild av NSYAEDST820TB Schneider Electric
NSYAEDST820TB
E-nummer: 2579814
Green premium brand logo

Lockskruv triangel 8mm .Passar lock med höjd 20mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480166327
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    typ av produkt eller komponent
    Skruv
    Teknisk data
    tillbehör / separat typ
    Stängformad skruv
    enhetsapplikation
    Multifunktion
    montagefästen
    Direkt montering på kapsling
    serie kompatibilitet
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    enhetskomposition
    4 skruv
    material
    Plast
    produktens vikt
    0,02 kg
    låstyp
    8 mm trianglular head
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 2017-03-13
    Storlek 8.7 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP-THALASSA PLS (Version 2.0)
    Datum 2016-10-27
    Storlek 295.6 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-22
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /