Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa TBS
Bild av NSYAMRD24357TB Schneider Electric

NSYAMRD24357TB

E-nummer: 2579954

Green premium brand logo
Bild av NSYAMRD24357TB Schneider Electric
NSYAMRD24357TB
E-nummer: 2579954
Green premium brand logo

DIN-skena 35x7.5mm 225mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480166259
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    enhetsapplikation
    Multifunktion
    quantity per package
    10 st
    Teknisk data
    typ av spår
    Symetrisk DIN
    serie kompatibilitet
    Thalassa TBS
    Thalassa TBP
    enhetskomposition
    1 skena
    material
    Stål
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    längd
    Äkta: 214 mm
    Innermått höjd eller bredd: 225 mm
    höjd
    35 mm
    bredd
    7,5 mm
    tjocklek
    1 mm
    produktens vikt
    0,072 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 2017-03-13
    Storlek 8.7 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD Drawing - 3D STP Format - Symmetrical DIN rail H35xD7.5 mm for boxes Thalassa TBS - TBP of 225 mm (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYAMRD24357TB: Symmetrical DIN rail, H35xD7.5 mm Length: 214 mm, for boxes of 225 mm (Internal) (Version 2.0)
    Broschyr
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva IP55 kopplingsdosor (Version 2.0)
    Datum 2018-01-19
    Storlek 2.8 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP-THALASSA PLS (Version 2.0)
    Datum 2016-10-27
    Storlek 295.6 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /