Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CA
Bild av NSYCAF170X190X Schneider Electric

NSYCAF170X190X

Bild av NSYCAF170X190X Schneider Electric
NSYCAF170X190X

Antiinsekts filter 170x190

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480151866
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CA
    typ av produkt eller komponent
    Filter
    serie kompatibilitet
    ClimaSys CV
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör termisk hantering
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    Mellan hölje och metall bländskydd
    tillbehör / separat destination
    Kvadratisk bländskydds platta 220 x 220 mm
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Rostfritt stål 304
    bredd
    Extern: 197 mm
    höjd
    Extern: 215 mm
    tjocklek
    0,6 mm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /