Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYCECS812 Schneider Electric

NSYCECS812

Bild av NSYCECS812 Schneider Electric
NSYCECS812

Bottenplåt för Actassi skåp 800x1200

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480063107
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Flänsplåt
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering
    For enclosure nominal width
    800 mm
    For enclosure nominal depth
    1200 mm
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    placering (vid montage)
    Kapslingens botten
    Typ av fläns
    CaSys flänsplåt
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Plåt 1
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Galvaniserat stål
    Teknisk data
    höjd
    1120 mm
    tjocklek
    1,5 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    7,56 kg
    Förpackning 1 höjd
    112 cm
    Förpackning 1 bredd
    65 cm
    Förpackning 1 längd
    3 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.