Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Thalassa PLM
Bild av NSYCEPLMCG Schneider Electric

NSYCEPLMCG

Green premium brand logo
Bild av NSYCEPLMCG Schneider Electric
NSYCEPLMCG
Green premium brand logo

Hörntäckplatta för NSYPLM64,75,86

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480773778
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    tillbehör / separat kategori
    Aesthetic Accessory
    typ av produkt eller komponent
    Blindplatta
    serie kompatibilitet
    Thalassa Thalassa PLM 64
    Thalassa PLM 75
    Thalassa PLM 86
    Application
    Allmän
    placering (vid montage)
    Baksida kapsling
    enhetskomposition
    Täckplåt 4
    Teknisk data
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Termoplast
    färg
    Grå (RAL 7035)
    montering
    Snäpp
    längd
    250 mm
    höjd
    647 mm
    bredd
    436 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,105 kg
    Förpackning 1 höjd
    25,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    190,000 mm
    Förpackning 1 längd
    280,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska4
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 196.5 MB
    Datum 2020-01-23
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCEPLMCG : NSYCEPLMCG_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCEPLMCG_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYCEPLMCG_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCEPLMCG : NSYCEPLMCG_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCEPLMCG_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYCEPLMCG_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCEPLMCG : NSYCEPLMCG_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCEPLMCG_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    NSYCEPLMCG_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.