Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ClimaSys CE
Bild av NSYCEWX10K Schneider Electric

NSYCEWX10K

Bild av NSYCEWX10K Schneider Electric
NSYCEWX10K

Luft/vatten växlare 10kW 230V rostfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480653452
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CE
    typ av produkt eller komponent
    Luft-vatten värmeväxlare
    mounting type
    Kapslingens sidor
    kyleffekt
    10000 W
    Teknisk data
    tryck
    8 bar för vatten
    tryckfall
    3,5 bar
    vattenflöde
    Intern krets: 2000 l/h
    Flow rate
    Extern krets: 2420 m3/h
    Manövertyp
    Termostat
    Inställningsområde
    20…46 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    1…70 °C utanför kapslingen:
    20…60 °C inuti kapslingen:
    övervakat flöde
    Vatten
    anslutningstyp vätska
    G 3/4 (hona)
    matningsspänning
    230 V 50/60 Hz
    [In] märkström
    1,2 A
    effektförbrukning i W
    260 W
    höjd
    1932 mm Extern:
    bredd
    797 mm Extern:
    inbyggnadsdjup
    206 mm Extern:
    produktens vikt
    90 kg
    Noise level
    70 dB överensstämmer med EN/ISO 3746
    skyddstyp
    Termiskt skydd: T 2 A
    material
    Rostfritt stål
    färg
    Grå (RAL 7035)
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP55 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
    IP55 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
    produktcertifieringar
    CE
    direktiv
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    2006/42/EC - machinery
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    standarder
    EN 60204-1
    EN 60335-2-40
    EN 60335-1
    EN/ISO 12100
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    90 kg
    Förpackning 1 höjd
    193,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    20,6 cm
    Förpackning 1 längd
    79,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska4
    • engelska11
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • ryska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Filer i dokument
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 56.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Filer i dokument
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dxf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2016-05-02
    prp.document.label.format dxf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-05-02
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2016-05-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCEWX10K : NSYCEWX10K_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCEWX10K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    NSYCEWX10K_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 168.2 KB
    Datum 2014-06-10
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 165.4 KB
    Datum 2014-07-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCEWX10K : NSYCEWX10K_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCEWX10K_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    NSYCEWX10K_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCEWX10K : NSYCEWX10K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCEWX10K_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    NSYCEWX10K_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk1
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 150.8 MB
    Datum 2020-02-28
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.