Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Apparatskåp för HMI
Bild av NSYCMACS50 Schneider Electric

NSYCMACS50

Bild av NSYCMACS50 Schneider Electric
NSYCMACS50

Fäste för ljuspelare 50x50

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480213267
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Adaptor for signalling beacon
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    På fasta konsoller
    montagefästen
    Signalfyr
    Möjlighet att passerande kablar genom insidan
    För 50 mm fyrkantsrör
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial S3CM
    enhetskomposition
    Adapter 1
    Mutter 1
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Aluminium adapter:
    Färg
    Grå (RAL 7040)adapter:
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    montering
    Direktanslutning - on fixed brackets of enclosure placering
    permanent tillåten last
    0,025 kg
    höjd
    0 mm
    diameter
    14 mm
    produktens vikt
    0,11 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    110 g
    Förpackning 1 höjd
    9,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    15,5 cm
    Förpackning 1 längd
    15,2 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCMACS50 : Fäste för ljuspelare 50x50
    Beskrivning
    Fäste för ljuspelare 50x50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Fäste för ljuspelare 50x50
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 391.5 KB
    Datum 2015-12-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCMACS50 : Fäste för ljuspelare 50x50
    Beskrivning
    Fäste för ljuspelare 50x50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Fäste för ljuspelare 50x50
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCMACS50 : Fäste för ljuspelare 50x50
    Beskrivning
    Fäste för ljuspelare 50x50
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Fäste för ljuspelare 50x50
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.