Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Apparatskåp för HMI
Bild av NSYCMT8010 Schneider Electric

NSYCMT8010

Bild av NSYCMT8010 Schneider Electric
NSYCMT8010

Rör 80x80 längd 1m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480213144
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering
    typ av produkt eller komponent
    Rör
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Mellan fäststöden och beslag
    montagefästen
    Infästningar på kapsling
    Infästning
    Fastställande om stöd
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial S3CM
    enhetskomposition
    Rör 1
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Extruderade stål
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    montering
    Direktanslutning - on fixing supports and fittings placering
    permanent tillåten last
    0 kg
    Linjär last
    10,5 kg/m
    längd
    1000 mm
    höjd
    1000 mm
    bredd
    80 mm
    Tjocklek
    4 mm
    nettovikt
    11 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    11 kg
    Förpackning 1 höjd
    9 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    101,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCMT8010 : NSYCMT8010_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCMT8010_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    NSYCMT8010_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 391.5 KB
    Datum 2015-12-22
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCMT8010 : NSYCMT8010_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCMT8010_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    NSYCMT8010_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCMT8010 : NSYCMT8010_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCMT8010_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    Beskrivning
    NSYCMT8010_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.