Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CU
Bild av NSYCU1K62P4UL Schneider Electric

NSYCU1K62P4UL

Bild av NSYCU1K62P4UL Schneider Electric
NSYCU1K62P4UL

Kylaggregat 1,6kW 2f 400V sidmont UL

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480653742
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    CU
    typ av produkt eller komponent
    Kylaggregat
    mounting type
    Sida
    typ av installation
    Inomhus
    produktdestination
    Till kapsling
    montagesätt
    Med skruv
    matningsspänning
    400...460 V 50/60 Hz
    nätverkets antal faser
    2 faser
    kylningseffekt
    5460 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
    4200 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
    Teknisk data
    höjd
    999 mm
    bredd
    405 mm
    inbyggnadsdjup
    237 mm
    [In] märkström
    2,9 A
    stötström
    11 A
    effektförbrukning i W
    840 W vid 50/60 Hz, L35-L35
    960 W vid 50/60 Hz, L35-L50
    energieffektivitet förhållande
    1,9
    manövertyp
    Elektronisk kontroller
    temperaturinställningsområde
    20…50 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    Maximal: 50 °C
    Inuti kapslingen: 20…46 °C
    Utanför kapslingen: 20…50 °C
    Noise level
    65 dB
    tryck
    25 bar
    Flow rate
    Intern krets: 570 m3/h vid 50/60 Hz
    Extern krets: 1050 m3/h vid 50/60 Hz
    produktens vikt
    42 kg
    typ av kylningsgas
    R134a (0,45 kg)
    Type of filter
    Valfri kretsfilter extern
    skyddstyp
    Termiskt skydd: T 6 A
    Korttidsskydd (magnetiskt):
    material
    Stål
    färg
    Grå (RAL 7035)
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    standarder
    DIN 3168
    IP-kapslingsklass
    IP34 överensstämmer med IEC 60529 (på den interna kretsen)
    IP55 överensstämmer med IEC 60529 (på den externa kretsen)
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCU1K62P4UL CAD Cut-out Drawing (Version 1.0)
    Datum 2015-05-26
    Storlek 1.2 MB
    NSYCU1K62P4UL CAD Drawing (Version 1.0)
    Datum 2015-05-26
    Storlek 15.3 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - UL standard - 1600W at 400...440 V (Version 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Version 1.0)
    Datum 2019-04-16
    Storlek 104.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCU1K62P4UL: ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1600W at 400...440 V (Version 2.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Cooling unit for electrical enclosures (Version 01)
    Datum 2014-04-02
    Storlek 11.2 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /