Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CU
Bild av NSYCU2K3P4RUL Schneider Electric

NSYCU2K3P4RUL

Bild av NSYCU2K3P4RUL Schneider Electric
NSYCU2K3P4RUL

Kylaggregat 2kW 400V takmont UL

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480654053
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    CU
    typ av produkt eller komponent
    Kylaggregat
    mounting type
    Tak på kapslingen
    typ av installation
    Inomhus
    produktdestination
    Till kapsling
    montagesätt
    Med skruv
    matningsspänning
    460 V 60 Hz
    nätverkets antal faser
    3 fas
    kylningseffekt
    6990 Btu/h 60 Hz L35-L35
    5320 Btu/h 60 Hz L35-L50
    Teknisk data
    höjd
    415 mm
    bredd
    567 mm
    inbyggnadsdjup
    401 mm
    [In] märkström
    1,9 A
    stötström
    10 A
    effektförbrukning i W
    990 W vid 60 Hz, L35-L35
    1190 W vid 60 Hz, L35-L50
    energieffektivitet förhållande
    2,1
    manövertyp
    Elektronisk kontroller
    temperaturinställningsområde
    20…45 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    Utanför kapslingen: 20…45 °C
    Maximal: 45 °C
    Inuti kapslingen: 20…45 °C
    Noise level
    65 dB
    tryck
    25 bar
    Flow rate
    Extern krets: 1820 m3/h vid 60 Hz
    Intern krets: 1050 m3/h vid 60 Hz
    produktens vikt
    52 kg
    typ av kylningsgas
    R134a (0,55 kg)
    Type of filter
    Valfri kretsfilter extern
    skyddstyp
    Termiskt skydd: T 6 A
    Korttidsskydd (magnetiskt):
    material
    Stål
    färg
    Grå (RAL 7035)
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    standarder
    DIN 3168
    IP-kapslingsklass
    IP54 överensstämmer med IEC 60529 (på den externa kretsen)
    IP34 överensstämmer med IEC 60529 (på den interna kretsen)
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCU2K3P4RUL CAD Cut-out Drawing (Version 1.0)
    Datum 2015-05-26
    Storlek 1.4 MB
    NSYCU2K3P4RUL CAD Drawing (Version 1.0)
    Datum 2015-05-26
    Storlek 7.9 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit roof of enclosure - UL standard - 2050W at 400 V (Version 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Version 1.0)
    Datum 2019-04-16
    Storlek 104.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCU2K3P4RUL: ClimaSys standard cooling unit roof of enclosure - 2050W at 400 V (Version 2.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Cooling unit for electrical enclosures (Version 01)
    Datum 2014-04-02
    Storlek 11.2 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /