Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ClimaSys CU
Bild av NSYCUX2KUL Schneider Electric

NSYCUX2KUL

Bild av NSYCUX2KUL Schneider Electric
NSYCUX2KUL

Kylaggregat rostfri 2kW 230V sidm UL

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480653780
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    CU
    typ av produkt eller komponent
    Kylaggregat
    mounting type
    Sida
    typ av installation
    Inomhus
    produktdestination
    Till kapsling
    montagesätt
    Med skruv
    matningsspänning
    230 V 50/60 Hz
    nätverkets antal faser
    1 fas
    kylningseffekt
    6820 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
    5150 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
    Teknisk data
    höjd
    999 mm
    bredd
    405 mm
    inbyggnadsdjup
    237 mm
    [In] märkström
    6,5 A
    stötström
    24 A
    effektförbrukning i W
    1080 W vid 50/60 Hz, L35-L35
    1290 W vid 50/60 Hz, L35-L50
    energieffektivitet förhållande
    1,9
    Manövertyp
    Elektronisk kontroller
    temperaturinställningsområde
    20…50 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    50 °C maximal:
    20…46 °C inuti kapslingen:
    20…50 °C utanför kapslingen:
    Noise level
    65 dB
    tryck
    25 bar
    Flow rate
    Intern krets: 860 m3/h vid 50/60 Hz
    Extern krets: 1050 m3/h vid 50/60 Hz
    produktens vikt
    52 kg
    typ av kylningsgas
    R134a (0,54 kg)
    Type of filter
    Valfri kretsfilter extern
    skyddstyp
    Termiskt skydd: T 10 A
    Korttidsskydd (magnetiskt):
    material
    Rostfritt stål
    färg
    Grå (RAL 7035)
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    standarder
    DIN 3168
    IP-kapslingsklass
    IP34 (på den interna kretsen) överensstämmer med IEC 60529
    IP55 (på den externa kretsen) överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    52 kg
    Förpackning 1 höjd
    99,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    23,7 cm
    Förpackning 1 längd
    40,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    • franska4
    • italienska4
    • kinesiska4
    • ryska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Filer i dokument
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 56.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Filer i dokument
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 104.6 MB
    Datum 2019-04-16
    prp.document.label.format stp
    Storlek 21.9 MB
    Datum 2017-02-08
    prp.document.label.format dxf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2015-05-26
    prp.document.label.format dxf
    Storlek 15.3 MB
    Datum 2015-05-26
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.2 MB
    Datum 2014-04-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCUX2KUL : NSYCUX2KUL_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCUX2KUL_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    NSYCUX2KUL_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCUX2KUL : NSYCUX2KUL_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCUX2KUL_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    NSYCUX2KUL_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYCUX2KUL : NSYCUX2KUL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYCUX2KUL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    NSYCUX2KUL_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk1
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 150.8 MB
    Datum 2020-02-28
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.