Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CV
Bild av NSYCVF170M115 Schneider Electric

NSYCVF170M115

Bild av NSYCVF170M115 Schneider Electric
NSYCVF170M115

Cirkulationsfläkt 170m3/h 115V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480151439
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CV
    typ av produkt eller komponent
    Fläkt
    Flow rate
    Fritt flöde: 170 m3/h vid 50 Hz
    matningsspänning
    115 V 50/60 Hz
    Teknisk data
    Absorbed power
    17 W
    Noise level < at
    41 dB
    höjd
    Extern: 119 mm
    bredd
    Extern: 119 mm
    inbyggnadsdjup
    Extern: 38 mm
    produktens vikt
    0,82 kg
    material
    Skyddsgaller: stål
    enhetskomposition
    1 axial motor
    2 skyddsgaller: på front eller backsida
    1 fäste
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys CV_PEP (Version 1.0)
    Datum 2011-09-22
    Storlek 159 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /