Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CV
Bild av NSYCVF38M230PF Schneider Electric

NSYCVF38M230PF

E-nummer: 2579869

Bild av NSYCVF38M230PF Schneider Electric
NSYCVF38M230PF
E-nummer: 2579869

Filterfläkt 38M3/H 230V RAL 7035

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480151163
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CV
    typ av produkt eller komponent
    Fläkt
    Type of filter
    Standard
    Flow rate
    Fritt flöde med standard filter: 38 m3/h vid 50 Hz
    Fritt flöde med standard filter: 39 m3/h vid 60 Hz
    [Us] driftspänning
    150...250 V
    matningsspänning
    230 V 50/60 Hz
    Teknisk data
    Absorbed power
    4.5 W 50 Hz
    4.8 W 60 Hz
    [In] märkström
    0,16 A 50 Hz
    0,17 A 60 Hz
    Noise level < at
    40…41 dB
    lagertyp
    Boll
    höjd
    Extern: 137 mm
    bredd
    Extern: 117 mm
    inbyggnadsdjup
    Extern: 49 mm
    hålbild mått
    92 x 92 mm
    produktens vikt
    0,22 kg
    material
    Ventilationsgaller: injiceras termoplast (ASA PC)
    färg
    Ventilationsgaller: grå (RAL 7035)
    omgivningstemeperatur vid drift
    -10…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    maximalt tryck
    29 Pa flöde 0 m³/h
    anslutningar - plintar
    Kabel
    IP-kapslingsklass
    IP54
    enhetskomposition
    1 axial motor
    2 skyddsgaller: på front eller backsida
    1 filter: front/sidomonterad motor
    1 ventilationsgaller: front
    1 hålbild mall
    villkor för användning
    Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
    Flöden beror på arbetspunkten, se ProClima programvara
    Omgivningen måste vara relativt ren
    Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet
    Byta övertonsfilter bör undvikas
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • spanska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Version 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Filterfan 38m3/h 230V IP54 (Version 1.0)
    Datum 2014-01-17
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2014-01-17
    Storlek 1.4 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Version 1.0)
    Datum 2013-05-28
    Storlek 182.1 MB
    CAD Drawing Package for Thermal components (Version 1.0)
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Version 2.0)
    Datum 2019-04-16
    Storlek 1.3 GB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCVF38M230PF: ClimaSys forced vent. IP54, 38m3/h, 230V, with outlet grille and filter G2 (Version 2.0)
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCVF38M230PF (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Version 2.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    INSTRUCTIONS NSYCVF FANS (Version 02)
    Datum 2015-04-30
    Storlek 2.1 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys CV_PEP (Version 1.0)
    Datum 2011-09-22
    Storlek 159 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /