Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CV
Bild av NSYCVF65M230PF Schneider Electric

NSYCVF65M230PF

E-nummer: 2576805

Bild av NSYCVF65M230PF Schneider Electric
NSYCVF65M230PF
E-nummer: 2576805

Filterfläkt 65m³/H 230V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480151378
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CV
    typ av produkt eller komponent
    Fläkt
    Type of filter
    Standard
    Flow rate
    Fritt flöde utan filter eller galler: 170 m3/h
    Fritt flöde med standard filter: 65 m3/h vid 50 Hz
    matningsspänning
    230 V 50/60 Hz
    Teknisk data
    höjd
    Extern: 124 mm
    bredd
    Extern: 124 mm
    inbyggnadsdjup
    Extern: 55 mm
    hålbild mått
    Ø 108 mm
    material
    Ventilationsgaller: ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    Filter: polyuretanskum
    färg
    Ventilationsgaller: Svart
    Filter: Svart
    IP-kapslingsklass
    IP20
    enhetskomposition
    1 axial motor
    2 skyddsgaller: på front eller backsida
    1 filter: front/sidomonterad motor
    1 ventilationsgaller: front
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys catalog 2017 (Version 2.0)
    Datum 2017-02-01
    Storlek 40.5 MB
    Datum 2017-02-01
    Storlek 16 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Version 2.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ClimaSys CV_PEP (Version 1.0)
    Datum 2011-09-22
    Storlek 159 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /