Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ClimaSys CV
Bild av NSYCVF850M4R32 Schneider Electric

NSYCVF850M4R32

E-nummer: 2579902

Bild av NSYCVF850M4R32 Schneider Electric
NSYCVF850M4R32
E-nummer: 2579902

Filterfläkt 850M3/H 400V RAL 7035

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480274411
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    ClimaSys
    produktnamn
    ClimaSys CV
    typ av produkt eller komponent
    Fläkt
    Type of filter
    Standard
    Flow rate
    Fritt flöde med standard filter: 803 m3/h vid 60 Hz
    Fritt flöde med standard filter: 931 m3/h vid 50 Hz
    [Us] driftspänning
    396...466 V
    matningsspänning
    230 V 50/60 Hz
    Teknisk data
    Absorbed power
    126 W 50 Hz
    126 W 60 Hz
    [In] märkström
    0,226 A 50 Hz
    0,232 A 60 Hz
    Noise level < at
    75…77 dB
    lagertyp
    Boll
    höjd
    Extern: 336 mm
    bredd
    Extern: 316 mm
    inbyggnadsdjup
    Extern: 162 mm
    hålbild mått
    291 x 291 mm
    produktens vikt
    4,1 kg
    material
    Ventilationsgaller: injiceras termoplast (ASA PC)
    färg
    Ventilationsgaller: grå (RAL 7032)
    omgivningstemeperatur vid drift
    -15…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    maximalt tryck
    170 Pa flöde 0 m³/h
    anslutningar - plintar
    Plint
    IP-kapslingsklass
    IP54
    enhetskomposition
    1 axial motor
    2 skyddsgaller: på front eller backsida
    1 filter: front/sidomonterad motor
    1 ventilationsgaller: front
    1 hålbild mall
    villkor för användning
    Flöden beror på arbetspunkten, se ProClima programvara
    Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet
    Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen
    Omgivningen måste vara relativt ren
    Byta övertonsfilter bör undvikas
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-17
    Storlek 195.3 KB
  • Programvara och firmware

    Språk
    • engelska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Mjukvara - Released
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ProClima (Version 8.1.3)
    Datum 2019-09-26
    Storlek 90.5 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /