Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYEC1081 Schneider Electric

NSYEC1081

E-nummer: 2575713

Green premium brand logo
Bild av NSYEC1081 Schneider Electric
NSYEC1081
E-nummer: 2575713
Green premium brand logo

Bottenplåt 2-delad 1000x800

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485126357
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Flänsplåt
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering
    Application
    Allmän
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    placering (vid montage)
    Kapslingens botten
    kabelförskruvning typ
    Standard
    Kabelingång
    1 ingång
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Plåt 1
    Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Galvaniserat stål
    Teknisk data
    höjd
    30 mm
    bredd
    1000 mm Nominell:
    816 mm användbar:
    inbyggnadsdjup
    800 mm Nominell:
    tjocklek
    1,5 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Version 1.0)
    Beskrivning
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    Beskrivning
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEC1081 : Bottenplåt 2-delad 1000x800
    Beskrivning
    Bottenplåt 2-delad 1000x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Bottenplåt 2-delad 1000x800
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Beskrivning
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    Beskrivning
    Steel Floor-Standing Enclosure
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEC1081 : Bottenplåt 2-delad 1000x800
    Beskrivning
    Bottenplåt 2-delad 1000x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Bottenplåt 2-delad 1000x800
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEC1081 : Bottenplåt 2-delad 1000x800
    Beskrivning
    Bottenplåt 2-delad 1000x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Bottenplåt 2-delad 1000x800
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /