Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa PLM
Bild av NSYEC2 Schneider Electric

NSYEC2

Bild av NSYEC2 Schneider Electric
NSYEC2

Membrangenomföring 25x3mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480181351
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering tillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Adjustable cone-shaped entry
    Application
    Multifunktion
    enhetskomposition
    1 kabelingång
    kvantitet per set
    50 st
    Teknisk data
    montagefästen
    Kablar och Pg-rör
    material
    PVC (polyvinyl chloride)
    kabeldiameter
    6…16 mm
    Miljö
    håltagningsdiameter
    19,5 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 2017-03-13
    Storlek 8.7 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /