Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SF
Bild av NSYEC461 Schneider Electric

NSYEC461

E-nummer: 2575701

Green premium brand logo
Bild av NSYEC461 Schneider Electric
NSYEC461
E-nummer: 2575701
Green premium brand logo

Delad fläns för bottenmontage i golvskåp med bredd 400mm och djup 600mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485126227
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    Flänsplåt
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering
    Application
    Allmän
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SFM
    placering (vid montage)
    Kapslingens botten
    kabelförskruvning typ
    Standard
    Kabelingång
    1 ingång
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Plåt 1
    Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Galvaniserat stål
    Teknisk data
    höjd
    30 mm
    bredd
    400 mm Nominell:
    216 mm användbar:
    inbyggnadsdjup
    600 mm Nominell:
    460 mm Äkta:
    tjocklek
    1,5 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,936 kg
    Förpackning 1 höjd
    460,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    185,000 mm
    Förpackning 1 längd
    30,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Version 1.0)
    Beskrivning
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    Beskrivning
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.3 MB
    Datum 2016-11-17
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format stp
    Storlek 829 KB
    Datum 2016-05-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEC461 : NSYEC461_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYEC461_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-14
    Beskrivning
    NSYEC461_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Version 2.0)
    Beskrivning
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    Beskrivning
    Steel Floor-Standing Enclosure
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEC461 : NSYEC461_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYEC461_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-14
    Beskrivning
    NSYEC461_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.