Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Thalassa PLM
Bild av NSYEC6 Schneider Electric

NSYEC6

Green premium brand logo
Bild av NSYEC6 Schneider Electric
NSYEC6
Green premium brand logo

Membrangenomföring 42x1.2mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480181399
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering tillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Adjustable cone-shaped entry
    Application
    Multifunktion
    enhetskomposition
    1 kabelingång
    kvantitet per set
    Sats med 25
    Teknisk data
    montagefästen
    Kablar och Pg-rör
    material
    PVC (polyvinyl chloride)
    kabeldiameter
    12…35 mm
    Miljö
    håltagningsdiameter
    38,5 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 2017-03-13
    Storlek 8.7 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Datum 2015-12-22
    Storlek 391.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /