Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av NSYECPL800 Schneider Electric

NSYECPL800

E-nummer: 2580670

Green premium brand logo
Bild av NSYECPL800 Schneider Electric
NSYECPL800
E-nummer: 2580670
Green premium brand logo

Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480174063
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Borstgenomföring
    tillbehör / separat kategori
    Kabelhantering
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Actassi VDA
    Actassi VDS
    produktdestination
    Kapsling
    placering (vid montage)
    Toppen och botten av sidopaneler
    antal rackenhet
    38HE
    47HE
    29HE
    24HE
    42HE
    33HE
    bredd
    35 mm kabelingång:
    inbyggnadsdjup
    800 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    194 g
    Förpackning 1 höjd
    67 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    1,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYECPL800 : Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart
    Beskrivning
    Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 833.2 KB
    Datum 2011-05-05
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYECPL800 : Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart
    Beskrivning
    Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Actassi VDA/VDS Kabelgenomföringsborst D80 Svart
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.