Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial S3D
Bild av NSYEDCME Schneider Electric

NSYEDCME

E-nummer: 2500053

Green premium brand logo
Bild av NSYEDCME Schneider Electric
NSYEDCME
E-nummer: 2500053
Green premium brand logo

Hållare för buntband

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480528538
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    Kategorie
    Kabeltillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Cable guide
    Anwendung
    Allmän
    Nennmaße des Gehäuses
    -
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    Flexicable glandplattan
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial S3D
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Montagefäste 1
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Stål
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    montering
    Skruvade: on flexicable gland plate
    fästcentrum
    85...125 mm
    höjd
    70 mm Nominell:
    bredd
    150 mm Nominell:
    djup
    35 mm Nominell:
    produktens vikt
    0,22 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    220 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version Release 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEDCME : NSYEDCME_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYEDCME_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    NSYEDCME_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Version 2.0)
    Beskrivning
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 391.5 KB
    Datum 2015-12-22
    Beskrivning
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEDCME : Hållare för buntband
    Beskrivning
    Hållare för buntband
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    Hållare för buntband
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYEDCME : NSYEDCME_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYEDCME_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    NSYEDCME_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.