Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYFXT6050 Schneider Electric

NSYFXT6050

E-nummer: 2575775

Green premium brand logo
Bild av NSYFXT6050 Schneider Electric
NSYFXT6050
E-nummer: 2575775
Green premium brand logo

Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480064500
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Fast bricka
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -B: 600 mm D: 500 mm
    montagefästen
    Direkt till strukturen
    40 mm sken stöd
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    enhetskomposition
    1 fast hylla
    fästdetaljer
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    Justering
    Justerbar i djup varje 25:e mm
    maximum last
    150 kg jämnt fördelade
    höjd
    30 mm
    bredd
    482 mm
    inbyggnadsdjup
    390 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    2,966 kg
    Förpackning 1 höjd
    41 cm
    Förpackning 1 bredd
    48,5 cm
    Förpackning 1 längd
    3 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2017-10-23
    Filer i dokument
    pdf
    643.4 KB
    stp
    1.1 MB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2011-03-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYFXT6050 : Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    Beskrivning
    Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 833.2 KB
    Datum 2011-05-05
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYFXT6050 : Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    Beskrivning
    Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYFXT6050 : Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    Beskrivning
    Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Hylla för fast montering , mått 482x390x30. Max last 150kg
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.