
Innerdörr 2000x600
NSYID206
EAN-kod: 3606485127040
Lagerkod: Ej lagerförd
Dörr för extra skydd. Förhindrar att ställverket manipuleras av obehöriga personer.
Möjliggör installation av kopplingsutrustning som monteras direkt på dörren.
Montering på skåpets övre och nedre ram.
Djupet kan justeras i steg om 25 mm, räknat från den första fästpunkten.
Öppnas åt höger eller vänster, med två lås, 3 mm dubbelstång, med mittplacerat handtag.
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
171 kg CO2 eq.
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Longer
Reparation
Reparationstjänster erbjuds av Schneider Electric.
Nej
Use Again
Återvinningspotential, i %
Beräkningen av återvinningspotentialen baseras på scenariot ”Frankrike – delar krossas” i TR62635, där alla delar i produkten och materialens återvinningsbarhet beaktas. Vi är medvetna om att detta inte alltid möjliggör jämförelser med andra konkurrenters erbjudanden på marknaden och väntar på att en gemensam standard ska publiceras i slutet av 2026.
98
Återtagande
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej