Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYMFSC60D Schneider Electric

NSYMFSC60D

Green premium brand logo
Bild av NSYMFSC60D Schneider Electric
NSYMFSC60D
Green premium brand logo

Dinskena 600x35x15mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480065545
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    Application
    Allmän
    produktfamilj
    Spacial
    typ av produkt eller komponent
    DIN-skenesupport
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av spår
    Justerbar symetrisk DIN-skena
    kapsling nominella dimensioner
    -B: 600 mm
    montagefästen
    Upprätta stolpar av chassikopplings set
    serie kompatibilitet
    Spacial
    Thalassa
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    DIN-skena 1
    Justerbart stöd 2
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    ytbehandling
    Zinkbelagd
    montering
    Med skruvar
    justering
    Justerbar i djup 52 mm
    höjd
    26 mm Äkta:
    inbyggnadsdjup
    495 mm Äkta:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    530 g
    Förpackning 1 höjd
    2,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,5 cm
    Förpackning 1 längd
    49,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMFSC60D : NSYMFSC60D_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYMFSC60D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    NSYMFSC60D_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMFSC60D : NSYMFSC60D_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYMFSC60D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    NSYMFSC60D_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMFSC60D : NSYMFSC60D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYMFSC60D_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    NSYMFSC60D_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.