Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Spacial S3D
Bild av NSYMM88 Schneider Electric

NSYMM88

E-nummer: 2575331

Green premium brand logo
Bild av NSYMM88 Schneider Electric
NSYMM88
E-nummer: 2575331
Green premium brand logo

Montageplåt galvad 800x800

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480183447
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Fästplatta
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -H: 800 mm B: 800 mm
    placering (vid montage)
    Direkt fixering på backstuds
    Steg slide
    Typ av montageplåt
    Slät
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial S3D
    Spacial Spacial CRN
    Spacial Spacial S3X
    Thalassa Thalassa PLM
    kvantitet per set
    1 st
    material
    Galvaniserat stål
    Teknisk data
    montering
    Screwed on backstuds - skruvtyp M8
    Med fästelement
    permanent tillåten last
    150 kg
    höjd
    750 mm
    bredd
    750 mm
    inbyggnadsdjup
    125 mm
    tjocklek
    2,5 mm
    produktens vikt
    11,05 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Version 1.0)
    Beskrivning
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    Beskrivning
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    Beskrivning
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2017-03-07
    Beskrivning
    Catalogue 2017
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Version 2.0)
    Beskrivning
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 GB
    Datum 2019-04-16
    Beskrivning
    EDZ Format - Data Portal
    prp.document.label.format stp
    Storlek 193 KB
    Datum 2018-06-05
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMM88 : NSYMM88_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYMM88_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    NSYMM88_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMM88 : NSYMM88_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYMM88_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    NSYMM88_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMM88 : NSYMM88_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    NSYMM88_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    NSYMM88_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /