Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYMUCH208 Schneider Electric

NSYMUCH208

Green premium brand logo
Bild av NSYMUCH208 Schneider Electric
NSYMUCH208
Green premium brand logo

Svängbar frontplåt 200x800

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480066368
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Täckplatta
    Application
    Allmän
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    For enclosure nominal dimensions
    -H: 200 mm B: 800 mm
    placering (vid montage)
    På chassikoppling set
    enhetskomposition
    Fästdetaljer
    Täckplatta 1
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stål
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    montering
    Med skruvar
    antal horisontella rader
    1
    totalt antal 18 mm moduler
    36
    typ av frontplåt
    Hinged with cut-out
    antal hål
    1 hål
    höjd
    200 mm Nominell:
    199,5 mm Äkta:
    bredd
    800 mm Nominell:
    678 mm Fästcentrum:
    702 mm Äkta:
    inbyggnadsdjup
    12 mm Äkta:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    2,05 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    20 cm
    Förpackning 1 längd
    80 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.7 MB
    Datum 2018-05-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.6 MB
    Datum 2018-05-07
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMUCH208 : Svängbar frontplåt 200x800
    Beskrivning
    Svängbar frontplåt 200x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Svängbar frontplåt 200x800
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 349.6 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMUCH208 : Svängbar frontplåt 200x800
    Beskrivning
    Svängbar frontplåt 200x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Svängbar frontplåt 200x800
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYMUCH208 : Svängbar frontplåt 200x800
    Beskrivning
    Svängbar frontplåt 200x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Svängbar frontplåt 200x800
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.