Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av NSYOPB12UF Schneider Electric

NSYOPB12UF

E-nummer: 2580828

Bild av NSYOPB12UF Schneider Electric
NSYOPB12UF
E-nummer: 2580828

Actassi OPB Stativskenor väggskåp 12HE Metall

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480170294
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    19" stativskena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    tillgänglig utrustning
    Fästelement
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    Kapsling
    kompatibilitetsintervall
    Actassi OPB
    material
    Stålplåt Zinkbelagd 2 mm
    antal rackenhet
    12HE
    produktens vikt
    1,28 kg
    antal rackenhet
    12HE
    permanent tillåten last
    3 kg per enhet
    50 kg per kapsling
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,28 kg
    Förpackning 1 höjd
    72 cm
    Förpackning 1 bredd
    61,5 cm
    Förpackning 1 längd
    65,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYOPB12UF : Actassi OPB Stativskenor väggskåp 12HE Metall
    Beskrivning
    Actassi OPB Stativskenor väggskåp 12HE Metall
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Actassi OPB Stativskenor väggskåp 12HE Metall
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 833.2 KB
    Datum 2011-05-05
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.