Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Utomhuskapslingar Heavy Duty
Bild av NSYPAPLA75 Schneider Electric

NSYPAPLA75

Bild av NSYPAPLA75 Schneider Electric
NSYPAPLA75

Innerdörr för 750x500 PLA

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480193590
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

NSYPAPLA75 ersätts med:
Produkt
Antal
NSYPAPLA75G
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 07 januari 2016
1
  • Produktdata
    produktfamilj
    Thalassa
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Dörr
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Framsida
    serie kompatibilitet
    Thalassa Thalassa PLA
    enhetskomposition
    Dörr 1
    Fästdetaljer
    M8 brass inserts
    Teknisk data
    material
    Aluminium
    Färg
    Grå (RAL 7032)
    låstyp
    Lock 5 mm double bar
    Antal lås
    2
    dörrtyp
    Internal plain
    Öppningssida
    Vänster (110 °)
    höjd
    648 mm
    bredd
    398 mm
    inbyggnadsdjup
    30 mm tillgängligt djup mellan kapsling dörr:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,960 kg
    Förpackning 1 höjd
    45,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    415,000 mm
    Förpackning 1 längd
    660,000 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.4 MB
    Datum 2017-03-07
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 343.6 KB
    Datum 2016-10-04
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.