Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Spacial SM
Bild av NSYPCVD168 Schneider Electric

NSYPCVD168

Bild av NSYPCVD168 Schneider Electric
NSYPCVD168

Ventilerad dörr 1600x800

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480066665
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Spacial
    tillbehör / separat kategori
    Kapslingstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    19" door
    Application
    Allmän
    For enclosure nominal dimensions
    -
    placering (vid montage)
    Främre
    serie kompatibilitet
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial SM
    enhetskomposition
    Dörr 1
    Lock with handle and 5 mm double bar insert 1
    Locking bar system 4 points 1
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    material
    Stålplåt
    Färg
    Grå (RAL 7035)
    ytbehandling
    Epoxi-polyesterpulver
    låstyp
    Lock 5 mm double bar
    Antal lås
    1
    dörrtyp
    Ventilerad
    Öppningssida
    Reversibel (120 °)
    höjd
    1600 mm Nominell:
    bredd
    800 mm Nominell:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    18,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    70,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    775,000 mm
    Förpackning 1 längd
    1695,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84 MB
    Datum 2019-10-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.4 MB
    Datum 2019-10-18
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPCVD168 : Ventilerad dörr 1600x800
    Beskrivning
    Ventilerad dörr 1600x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Ventilerad dörr 1600x800
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPCVD168 : Ventilerad dörr 1600x800
    Beskrivning
    Ventilerad dörr 1600x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Ventilerad dörr 1600x800
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    NSYPCVD168 : Ventilerad dörr 1600x800
    Beskrivning
    Ventilerad dörr 1600x800
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Ventilerad dörr 1600x800
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.